製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高性能枠付きマシンビジョン用フィルターキット

High Performance Mounted Machine Vision Filter Kit

×
  • M25.5かM30.5のカメラ枠を採用した9種類のマシンビジョン用フィルターで構成
  • 330nmから880nmまでの中心波長
  • 96%までの高透過率
  • 個々のマシンビジョン用フィルターもラインナップ
  • 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります

TECHSPEC® 高性能枠付きマシンビジョン用フィルターキットは、UV、可視、NIRスペクトルに対応する9つの波長のTECHSPEC® 高性能枠付きマシンビジョン用フィルターで構成されます。構成するフィルターは、共通するLED波長での使用向けにデザインされており、従来のフィルターに比較して優れたブロッキング性能が得られます。このフィルターキットには、M25.5とM30.5の2種類のカメラ枠 (レンズマウント) のものが選べます。TECHSPEC® 高性能枠付きマシンビジョン用フィルターキットは、画像コントラストを最も改善するフィルターを選定する際のマシンビジョンアプリケーションの試作用に最適です。個々に販売するマシンビジョン用フィルターでは、M22.5からM62までの他のレンズマウントのものもラインナップしています。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

共通仕様

フィルター構成枚数:
9

商品一覧

 直径 (mm)   フィルターマウント   フィルター構成枚数   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
27.50 M25.5 x 0.50 9
32.50 M30.5 x 0.50 9

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program