製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

フッ化リチウム (LiF) ウインドウ

Lithium Fluoride (LiF) Windows

×
  • 150nm - 6μmで高透過率
  • 真空紫外 (VUV) で優れた透過率
  • 低屈折率

フッ化リチウム (LiF) ウインドウは、150nmから6μmまでに高くて平坦な透過率があります。150 - 200nmの真空紫外 (VUV) では卓越した透過率を有します。フッ化リチウムの屈折率は低いため、反射防止 (AR) コーティングなしで用いることを可能にします。フッ化リチウム (LiF) ウインドウは、分光アプリケーションでのUV透過用窓、X線分光法での回折素子、あるいはサーマルイメージング用途での赤外透過用窓としての使用に最適です。

補足: フッ化リチウムは熱衝撃に弱く、400°Cを超える温度では大気中の湿気に侵されます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう