製品がカートに追加されました

レンチキュラーレンズ

Lenticular Arrays

Lenticular Arrays

×
  • シリンダーレンズをアレイ状に配列
  • 高効率ディフューザーとして使用
  • レンズの円筒軸を第一寸法側に沿って配列

シリンドリカルレンズをアレイ状に密に配列したレンチキュラーレンズは、光線の分割や集光、拡散を効率的に行います。各シリンドリカルンズの焦点距離は、レンズの幅に対して通常3~5倍の大きさがあり、その円筒軸はアレイ寸法で規定された第一寸法側に沿って配されます。レンチキュラーレンズは、近距離内の高効率拡散板、投影スクリーン、立体視 (3D) 撮影としての使用に最適です。

共通仕様

寸法公差 (インチ):
±0.05
コバ厚公差 (%):
±40
基板:
Acrylic
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
400 - 1100
屈折率 (nd):
1.49
動作温度 (°C):
80 (Maximum)

商品一覧

 寸法 (インチ)  EFL (インチ)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
11 x 11 0.085
12 x 12 0.01
15 x 15 0.09
9.75 x 13 0.41

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう