レーザー遮光 (保護) ウインドウは、UV、VIS および NIRスペクトルでの特定波長域で高い光学濃度があります。アクリルとポリカーボネートから作られるこのレーザー遮光 (保護) ウインドウは、レーザー放射から保護するためのCE認証を受けています。本ウインドウは、小型機器のドア、窓、およびエンクロージャー内への容易な実装に向けて、200 x 100mm サイズでラインナップします。レーザー遮光 (保護) ウインドウは、Nd:YAG、CO2、ファイバー、およびその他のレーザー光源を使用する材料加工、製造、および研究アプリケーションで、レーザー環境の安全な観察を行うのに最適です。
フィルター | 光学濃度 OD (平均) | 可視光透過率 VLT (%) | カラー | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS01 |
>7 @ 9000 - 11,000nm |
>7 @ 190 - 398nm93 | Clear | #29-372 | ¥10,400 数量 10+ ¥9,400 見積依頼する |
|
||
LS02 | >7 @ 180 - 532nm | 48 (Photopic), 9 (Scotopic) | Amber | #29-373 | ¥10,400 数量 10+ ¥9,400 見積依頼する |
|
||
LS04 |
>4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm |
>5 @ 190 - 400nm14 | Blue | #29-374 | ¥15,600 数量 10+ ¥14,050 見積依頼する |
|
||
LS14 |
>5 @ 850 - 925nm >6 @ 925 - 1070nm >7 @ 960 - 1064nm |
>7 @ 190 - 534nm35 | Amber | #29-375 | ¥15,600 数量 10+ ¥14,050 見積依頼する |
|
||
LS05 |
>3 @ 615 - 720nm >4 @ 651 - 670nm >5 @ 671 - 715nm >6 @ 680 - 710nm >7 @ 690 - 700nm |
>6 @ 190 - 400nm35 | Aqua | #29-376 | ¥15,600 数量 10+ ¥14,050 見積依頼する |
|
||
LS11 |
>5 @ 765 - 1100nm >6 @ 775 - 1085nm >7 @ 790 - 1080nm |
>5 @ 190 - 420nm45 | Green | #29-377 | ¥15,600 数量 10+ ¥14,050 見積依頼する |
|
||
LS16 |
>5 @ 770 - 810nm >7 @ 810 - 1100nm >1.5 @ 1100 - 1800nm |
>0.5 @ 500 - 770nm26 | Green | #29-378 | ¥15,600 数量 10+ ¥14,050 見積依頼する |
|
||
LS07 |
>5 @ 730 - 1085nm >7 @ 755, 1064nm |
>5 @ 190 - 435nm36 | Green | #29-379 | ¥15,600 数量 10+ ¥14,050 見積依頼する |
|
||
LS15 |
>5 @ 720 - 770nm >7 @ 750 - 760nm >4 @ 770 - 850nm >5 @ 850 - 1080nm >7 @ 980 - 1064nm |
>7 @ 180 - 534nm22 | Amber | #29-380 | ¥15,600 数量 10+ ¥14,050 見積依頼する |
|
警告: 目に損傷を与える可能性があるため、それぞれの状況で必要な保護の度合いは、安全プログラムに向けてレーザー安全管理者、産業衛生士、または個人の責任によって判断される必要があります。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地