製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

レーザーミラー基板

TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

×
  • λ/10の平面度と10-5の表面品質
  • 高品質合成石英基板
  • 様々な形状やサイズをラインナップ
  • ウインドウ基板もラインナップ

TECHSPEC® レーザーミラー基板は、高品質な合成石英から製造され、ハイパワーレーザー光源との使用向けにデザインされています。このミラーは、λ/ 10の平面度や10-5の表面品質を始めとする卓越した光学面スペックを有し、表面欠陥が原因で起こる性能低下の可能性を制限します。このミラーブランクの高度な表面品質は、要求の厳しいキャビティ内レーザーアプリケーションでの使用にも最適になります。TECHSPEC® レーザーミラー基板は、様々なサイズをラインナップし、円形か矩形形状を選択できます。特注サイズのレーザーミラー基板がアプリケーション上必要となる場合は、お問い合わせください。

共通仕様

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
平面度 (P-V):
λ/10
コーティング:
Uncoated
基板:
Fused Silica (Corning 7980)

商品一覧

 直径 (mm)   寸法 (mm)   全厚 (mm)   基板裏面側   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
4.00 - 3.00 Commercial Polish
6.35 - 4.00 Commercial Polish
12.50 - 6.00 Ground
12.70 - 6.35 Commercial Polish
12.70 - 6.35 Commercial Polish
19.10 - 6.35 Commercial Polish
25.00 - 6.00 Ground
25.40 - 6.35 Commercial Polish
25.40 - 6.35 Commercial Polish
38.10 - 6.35 Commercial Polish
38.10 - 9.53 Commercial Polish
50.00 - 10.00 Ground
50.80 - 9.53 Commercial Polish
- 6.35 x 6.35 3.18 Commercial Polish
- 9.53 x 6.35 3.18 Commercial Polish
- 12.7 x 12.7 6.35 Commercial Polish
- 19.1 x 12.7 6.35 Commercial Polish
- 25.4 x 25.4 6.35 Commercial Polish
- 38.1 x 25.4 6.35 Commercial Polish

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program