製品がカートに追加されました

レーザーグレード C軸 サファイアウインドウ

Laser Grade C-Axis Sapphire Windows

×
  • 複屈折を取り除くC軸カットサファイア
  • 10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度
  • 未コート または 1000~1100nm用のIBS ARコート付き
  • ハイパワーレーザーアプリケーションに最適

レーザーグレード C軸 サファイアウインドウは、サファイアのC軸にカットした精密光学ウインドウで、材料固有の複屈折特性を取り除きます。C軸サファイアは、C面サファイア あるいは ゼロ度サファイアとも呼ばれ、紫外 (UV) から中赤外までに高透過率で、優れた耐薬品性とダイヤモンドに次ぐ高い表面硬度があります。レーザーグレードの10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度をもつこのウインドウは、レーザーアプリケーションでの使用やレーザーシステム内への実装に最適です。レーザーグレード C軸 サファイアウインドウは、未コートか 1000 - 1100nm用のイオンビームスパッタリング (IBS) 反射防止 (AR) コーティング付きをラインナップし、Nd:YAGやYbドープファイバー、あるいは Yb:YAG レーザーアプリケーションに最適です。既存のレーザーシステム内へのドロップイン交換を可能にする標準インチサイズをラインナップ。特注のサイズやコーティングの付いたレーザーグレード C軸 サファイアウインドウがアプリケーション上必要となる場合は、お問い合わせください。

共通仕様

全厚 (mm):
3.18 ±0.20
平行度 (分):
<3
面取り:
Protective as needed
端面:
Fine Ground
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
435
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1900
基板:
Sapphire (Al2O3)
屈折率 (nd):
1.77
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
アッベ数 (vd):
72.24
複屈折 (no-ne):
0
結晶軸方向:
C-axis
比重 (g/cm3):
3.97
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8

商品一覧

 直径 (mm)   コーティング   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.70 Uncoated 3.18
12.70 BBAR (1000-1100nm) 3.18
25.40 Uncoated 3.18
25.40 BBAR (1000-1100nm) 3.18
50.80 Uncoated 3.18
50.80 BBAR (1000-1100nm) 3.18

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。