製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

レーザーフォーカシングレンズ

TECHSPEC® Laser Focusing Singlet Lenses

TECHSPEC® Laser Focusing Singlet Lenses

×
  • 鏡筒固定されたN-BK7 レンズによりレーザーシステム内への容易な実装を実現
  • 60mmから120mmまでの正の焦点距離
  • 532 と 1064nmで最小反射率が得られるARコートを採用

TECHSPEC® レーザーフォーカシングレンズは、Nd:YAG レーザーシステムや500 - 1100nmまでの波長を出射する他のレーザーシステムからの光を集光する際の経済的かつ利便性の高いオプションとなります。このN-BK7製レンズは、レーザーシステム内への容易な実装に向け、アルマイト仕上げのアルミ鏡筒内に固定されます。個々の鏡筒には商品番号や焦点距離及びコーティング名が彫刻されており、製品の識別が容易です。TECHSPEC レーザーフォーカシングレンズは、Nd:YAG用の広帯域反射防止膜 (YAG-BBAR マルチコート) が施されており、532nmと1064nmのレーザーラインで0.25% 未満の反射率 (一面当たり) を実現します。当社標準のTECHSPEC 平凸レンズの何れかを用いた特注のTECHSPEC レーザーフォーカシングレンズが必要となる場合は、別途お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう