製品がカートに追加されました

レーザーアライメント用保護メガネ

Laser Alignment Eyewear

×
  • レーザーアラインメント用に個別の波長の視認性を向上
  • CE認証済みのレーザー放射保護
  • Fit Over Rx メガネ型と調整可能なWrap Around型をラインナップ

共通仕様

フィルター材料:
Polymer
 フィルター   光学濃度 OD (平均)   可視光透過率 VLT (%)   スタイル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
LA01 >5 @ 190 - 400nm
>2 @ 518 - 523nm
>2 @ 533 - 536nm
>3 @ 524 - 532nm
47 Adjustable Temples Wrap Around Frame #17-627 ¥27,700 数量 6+ ¥24,950   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
LA01 >5 @ 190 - 400nm
>2 @ 518 - 523nm
>2 @ 533 - 536nm
>3 @ 524 - 532nm
47 Fit Over Rx Glasses #17-631 ¥27,700 数量 6+ ¥24,950   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
LA01 >5 @ 190 - 400nm
>2 @ 518 - 523nm
>2 @ 533 - 536nm
>3 @ 524 - 532nm
47 Adjustable Bridge Wrap Around Frame #17-635 ¥27,700 数量 6+ ¥24,950   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
LA02 >5 @ 190 - 400nm
>3 @ 632 - 660nm
32 Adjustable Temples Wrap Around Frame #17-628 ¥20,550 数量 6+ ¥18,500   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
LA02 >5 @ 190 - 400nm
>3 @ 632 - 660nm
32 Fit Over Rx Glasses #17-632 ¥20,550 数量 6+ ¥18,500   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
LA02 >5 @ 190 - 400nm
>3 @ 632 - 660nm
32 Adjustable Bridge Wrap Around Frame #17-636 ¥20,550 数量 6+ ¥18,500   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
LA03 >6 @ 190 - 400nm
>3 @ 532nm
>3 @ 561nm
>2 @ 654 - 664nm
>3 @ 659nm
10 Adjustable Temples Wrap Around Frame #17-629 ¥25,250 数量 6+ ¥22,700   見積依頼する  
  • お問い合わせ
    ×
 
LA03 >6 @ 190 - 400nm
>3 @ 532nm
>3 @ 561nm
>2 @ 654 - 664nm
>3 @ 659nm
10 Fit Over Rx Glasses #17-633 ¥25,250 数量 6+ ¥22,700   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
LA03 >6 @ 190 - 400nm
>3 @ 532nm
>3 @ 561nm
>2 @ 654 - 664nm
>3 @ 659nm
10 Adjustable Bridge Wrap Around Frame #17-637 ¥25,250 数量 6+ ¥22,700   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
LA04 >5 @ 190 - 400nm
>3 @ 532nm
>4 @ 808 - 850nm
>5 @ 851 - 1075nm
>6 @ 910 - 980nm
>7 @ 981 - 1070nm
33 Adjustable Temples Wrap Around Frame #17-630 ¥37,150 数量 6+ ¥33,450   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
LA04 >5 @ 190 - 400nm
>3 @ 532nm
>4 @ 808 - 850nm
>5 @ 851 - 1075nm
>6 @ 910 - 980nm
>7 @ 981 - 1070nm
33 Fit Over Rx Glasses #17-634 ¥21,400 数量 6+ ¥19,250   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
LA04 >5 @ 190 - 400nm
>3 @ 532nm
>4 @ 808 - 850nm
>5 @ 851 - 1075nm
>6 @ 910 - 980nm
>7 @ 981 - 1070nm
33 Adjustable Bridge Wrap Around Frame #17-638 ¥37,150 数量 6+ ¥33,450   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 

レーザーアライメント用保護メガネは、レーザー安全用保護メガネ & ゴーグルと比較して、個別の波長での光学濃度を下げることで保護と視認性のバランスを取り、可視レーザーのアライメントを可能にします。この保護メガネ製品は、レーザー保護用の吸収性染料で成形された耐久性のあるレンズを採用しており、表面の傷がレンズの性能に影響を与えることがありません。532nm、561nm、650nmをはじめ、Nd:YAGやダイオードレーザーのアライメント用ビームの視認性を確保する複数のレンズデザインをラインナップします。レーザーアライメント用保護メガネは、CE認定を受けており、保護用ハードケースにネックコードとマイクロファイバークロスを付属します。

レーザーアライメント用保護メガネは、3つのスタイルでラインナップします:

Fit Over Rx Glasses (FOP型): 視力補正用メガネの上から装着でき、サイドシールド付きで広い視界を確保

Adjustable Temples, Wrap Around Frame Glasses (ATWA型): つるの長さや角度が調整可能で、顔の側面まで包み込むラップアラウンドデザインを採用

Adjustable Bridge, Wrap Around Frame Glasses (ABWA型): 調整可能なブリッジとコンフォートフィットテンプルを備えたラップアラウンドデザインを採用

警告: 目に損傷を与える可能性があるため、それぞれの状況で必要な保護の度合いは、安全プログラムに向けてレーザー安全管理者、産業衛生士、または個人の責任によって判断される必要があります。

Filter

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定について。各ビームにおけるレーザー強度、様々な損傷メカニズムについて。

今すぐ見る

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

今すぐ見る

Pockels Cell

ビーム品質とストレール比

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

今すぐ見る

レーザー共振器モード

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

今すぐ見る

レーザーのアライメントを簡略化する

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

今すぐ見る

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

今すぐ見る

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

レーザーオプティクスに対する測量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

今すぐ見る

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

今すぐ見る

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

今すぐ見る

What makes laser optics different from normal optics?

マッハツェンダー干渉計の構築

マッハツェンダー干渉計の構成、組み立て方、調整方法、使用方法についての説明。パーツは全てエドモンド・オプティクスの標準品より調達可能です。

今すぐ見る

Laser

Laser Damage Threshold

レーザーの基礎

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう