製品がカートに追加されました

レーザーアライメント用ビームブロック

Laser Alignment Beam Blocks

Laser Alignment Beam Blocks Laser Alignment Beam Blocks
×
  • 照準用グリッドの彫刻によりレーザーのすばやいアライメント作業を実現
  • 黒アルマイト仕上げのアルミ拡散表面
  • 着磁性ベース部の採用により光学用テーブルへの容易な固定が可能
  • 六角レンチや他の工具を保持するスロット穴装備

共通仕様

構造:
Black Anodized Aluminum
パターンエリア (mm):
5 x 5
 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レーザーアライメント用ビームブロック 50.0x42.6x136.2 #12-784 ¥4,000 数量 6+ ¥3,550   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
レーザーアライメント用ビームブロック 80.0x77.6x230.2 #12-783 ¥5,100 数量 6+ ¥4,550   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 

レーザーアライメント用ビームブロックは、ビームブロック、アライメント用スクリーン及びツールホルダーとしての機能をを一つにまとめたラボ用デバイスです。このビームブロックは、レーザービームのすばやいアライメントや水準合わせ作業を行うため、表面にミリ単位の目盛のついた照準用グリッドパターンがレーザー彫刻されています。拡散性をもつ黒アルマイト処理のアルミ面は、入射してくる低出力可視レーザー光の透過を遮断し、戻り反射を最小化するため、低出力レーザー配置時の全体的な安全性を高めます。レーザーアライメント用ビームブロックは、着磁性ベース部の採用により、光学用テーブル上のシステム内への安定した設置を可能にし、また非磁性表面固定用の貫通穴も装備します。複数のサイズをラインナップするレーザーアライメント用ビームブロックは、どのデザインにも六角レンチや他の頻繁に用いられる工具を保持するためのスロット穴を装備します。

補足: この製品は、アルマイト面での反射率の高さから赤外レーザーには使用できません。

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ユニファイねじ用ボールポイント六角ドライバーセット #34-552 ¥13,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミリねじ用ボールポイント六角ドライバーセット #88-155 ¥13,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Filter

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定について。各ビームにおけるレーザー強度、様々な損傷メカニズムについて。

今すぐ見る

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

今すぐ見る

Pockels Cell

ビーム品質とストレール比

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

今すぐ見る

レーザー共振器モード

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

今すぐ見る

レーザーのアライメントを簡略化する

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

今すぐ見る

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

今すぐ見る

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

レーザーオプティクスに対する測量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

今すぐ見る

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

今すぐ見る

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

今すぐ見る

What makes laser optics different from normal optics?

マッハツェンダー干渉計の構築

マッハツェンダー干渉計の構成、組み立て方、調整方法、使用方法についての説明。パーツは全てエドモンド・オプティクスの標準品より調達可能です。

今すぐ見る

Laser

Laser Damage Threshold

レーザーの基礎

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう