製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

LH シリーズ 固定焦点レンズ

×
  • APS-H (35.5mm) や35mm フルサイズセンサーに対応
  • 120 メガピクセル (2.2µmのピクセルサイズ) に対応
  • ラージフォーマット用でAPS-H センサーに対応したレンズ (LH)
  • 超高解像ラージフォーマットレンズ

TECHSPEC® LH シリーズ 固定焦点レンズ は、APS-Hフォーマットの120メガピクセルセンサー用にデザインされています。LH シリーズは、2.2µm ピクセルサイズを採用するCanon 120MP CMOS センサーに真に対応した、はじめての大判センサー用レンズです。この超高解像レンズは、APS-H センサー (対角 35.5mm) や より大きな 35mm フルサイズセンサー (対角 43.3mm) で機能を発揮します。TECHSPEC LH シリーズ 固定焦点レンズは、超高解像を必要とするマシンビジョンや多くのファクトリーオートメーション、またディスプレイ検査といったアプリケーションに対してソリューションを提供します。FマウントバージョンとTFL-II マウントバージョンをラインナップ。

共通仕様

撮像レンズタイプ:
Very High Performance Lens
アイリスオプション:
Variable
最大直径 (mm):
75
自重 (g):
1029
像側最大繰り出し量 (mm):
0
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
51.8mm - 10.5°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
71.3mm - 14.4°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
104.2mm - 20.9°
最大イメージサークル (mm):
43.30
水平方向実視野 @ 最大センサー:
312.5mm - 57.8°
画角 (@35mm長センサー):
312.5mm - 57.8°
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
142.0mm - 28.2°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
115.9mm - 23.2°
素子の枚数 (群数):
11 (9)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
58.3mm - 11.8°
焦点距離 FL (mm):
35.00
光学倍率 PMAG:
0.123
作動距離 (mm):
250 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/22
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
水平方向実視野 @ APS-Hセンサー:
247.3mm - 47.3°
水平方向実視野 @ APS-Cセンサー:
185.9mm - 36.4°
最適化したセンサーフォーマット:
APS-H
許容最大センサーフォーマット:
35mm (Full Frame)
フィルターマウント:
M72 x 0.75 (Female)

商品一覧

焦点距離 (mm) Fナンバー WD (mm)  最適化したセンサーフォーマット   水平方向実視野 @ APS-Hセンサー   アイリスオプション   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
35.00 f/2.8 - f/22 250 - ∞ APS-H 247.3mm - 47.3° Variable
35.00 f/2.8 - f/22 250 - ∞ APS-H 247.3mm - 47.3° Variable

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS LH 35mm レンズ用マウンティングクランプ (穴付き) #15-331 ¥22,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS LH 35mm レンズ用マウンティングクランプ (穴+スロット付き) #15-332 ¥23,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう