国際標準 有限系顕微鏡用対物レンズは、RMS規格 (M20.32 (=0.8") x 0.706 (36TPI)) を採用する多くの顕微鏡の主要ブランドに用いることができます。本製品は、DIN (Deutsches Institut für Normung) 規格に準拠した同焦距離 45mmで規格化されたアクロマートとセミプランデザインの対物レンズです。アクロマートデザインが広帯域白色光源に対して適切な色補正を行うのに対し、セミプランデザインはより平坦なイメージフィールドを形成する機能がそれに付加されています。国際標準 有限系顕微鏡用対物レンズは、ARコート付きのオプティクスを搭載し、透過率の最大化と光学アッセンブリ内の内部反射の低減を確実にします。20Xから100Xのすべての対物レンズは、その先端部にスプリング式緩衝機構を装備しており、対物レンズが不意にカバーガラスに接触した場合にカバーガラスが破損するのを防ぎます。
補足: NAが1.0よりも高い100Xのすべての対物レンズは、油浸法使用前提でデザインされています。イマージョンオイル (#86-834) の使用を推奨いたします。
DIN規格対物レンズ - アクロマート | |||
倍率 | A | B | C |
4X | 23mm | 24mm | 21mm |
10X | 44.3mm | 24mm | 21.5mm |
20X | 47.5mm | 24mm | 22mm |
40X | 48.5mm | 24mm | 22mm |
60X | 48.1mm | 24mm | 22mm |
100X | 48.5mm | 24mm | 22mm |
DIN規格対物レンズ - セミプラン | |||
倍率 | A | B | C |
4X | 34.3mm | 25mm | 21.5mm |
10X | 42.4mm | 25mm | 23mm |
40X | 48.1mm | 25mm | 23mm |
100X | 48.7mm | 25mm | 23mm |