製品がカートに追加されました

赤外 (IR) 用ペリクルビームスプリッター

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

×
  • 3 - 5µmで45/55の平均R/T比
  • 裏面反射によるゴースト像が実質発生しない
  • ビームの位置ずれを排除
  • VIS-NIR用のペリクルビームスプリッターもラインナップ

赤外 (IR) 用ペリクルビームスプリッターは、アルミフレームに取り付けられた薄いニトロセルロースのビームスプリッター膜を採用し、3 - 5µmで45R/55Tのビーム分岐比を持つようにデザインされています。薄いニトロセルロース膜は、裏面反射やビーム変位を取り除き、光路長の変化は最小化します。アルミフレームには、その下面部に固定用のタップ穴を装備し、OEMシステム内への固定と実装を可能にします。赤外 (IR) 用ペリクルビームスプリッターは、中波赤外 (MWIR) イメージング、赤外分光、炎検出、赤外線検出器を用いた一般的使用をはじめとするMWIRアプリケーションに最適です。

補足:本ビームスプリッターのニトロセルロース膜は非常に薄く、破れやすいものです。メンブレンには触れないようにし、洗浄はエアーのみで行ってください。圧縮エアの力だと膜が損傷する可能性があるため、エアブロアーを用いた弱めの空気での洗浄をお勧めします。

商品一覧

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。