製品がカートに追加されました

ISP Optics 赤外 (IR) 用ディフューザー

ISP Optics の更なる情報へ

Infrared (IR) Diffusers

×

ISP Optics 赤外 (IR) 用ディフューザーは、広帯域IR光源の強度分布を均一にするのに有益です。このすりガラス型ディフューザーは、片面側を研磨加工、他方の面を粗い面を作るためにサンドブラスト加工して光を散乱させます。このディフューザーは、フッ化カルシウム (CaF2) かジンクセレン (ZnSe) 基板でラインナップします。CaF2基板は0.3から8.0ミクロンまでに透過領域があり、ZnSe基板は0.6から12.0ミクロンまでに透過領域があります。ISP Optics 赤外 (IR) 用ディフューザーは、FTIRシステム、レーザーの較正システム、および照明器の拡散をはじめとする様々なアプリケーションに最適です。

共通仕様

補足:
Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ∼0.75 microns
端面:
Ground Edges
全厚 (mm):
3.00 ±0.13
コーティング:
Uncoated

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   波長範囲 (nm)   基板   モデルナンバー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.40 3.00 600 - 12000 Zinc Selenide (ZnSe) DIF2-IR-25-3
25.40 3.00 300 - 8000 Calcium Fluoride (CaF2) DIF-IR-25-3
38.10 3.00 300 - 8000 Calcium Fluoride (CaF2) DIF-IR-38-3

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。