製品がカートに追加されました

ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズ

ISP Optics の更なる情報へ

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses
×
  • 0.6 – 18µmで低分散・低吸収
  • 熱衝撃に対する高い耐性
  • 未コート or 8 – 12µm用のBBARコート付き

ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズは、中波赤外 (MWIR) と長波赤外 (LWIR) スペクトルでの光の集光かコリメート用に最適です。低吸収と熱衝撃への高い耐性を特徴とするZnSeは、高出力CO2 レーザーシステムに広く用いられます。ZnSeは、傷が付きやすい比較的柔らかい材料で、ヌープ硬度も120しかないことから、過酷な環境には推奨されません。ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズは、未コート品か8-12µmでの透過率を向上させる広帯域反射防止 (BBAR) コート付きでラインナップします。

補足: ジンクセレンは有毒物質のため、取り扱いには特に注意が必要です。汚染のリスクを避けるため、ゴムまたはプラスチック製の手袋を必ず着用ください。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
偏芯 (分):
<3
基板:
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
焦点距離公差 (%):
±2
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm)  コーティング   モデルナンバー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.70 25.40 24.56 Uncoated ZC-PX-12-25
25.40 75.00 74.51 Uncoated ZC-PX-25-76
25.40 200.00 199.52 Uncoated ZC-PX-25-200
25.40 254.00 253.25 Uncoated ZC-PX-25-254
25.40 500.00 496.87 Uncoated ZC-PX-25-500
38.10 75.00 74.14 Uncoated ZC-PX-38-76
38.10 100.00 98.41 Uncoated ZC-PX-38-100
38.10 200.00 199.39 Uncoated ZC-PX-38-200
38.10 254.00 253.13 Uncoated ZC-PX-38-254
38.10 500.00 496.79 Uncoated ZC-PX-38-500
38.10 1,000.00 1000.08 Uncoated ZC-PX-38-1000
50.80 100.00 97.78 Uncoated ZC-PX-50-100
12.70 25.40 24.56 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PX-12-25
25.40 63.50 62.34 Uncoated ZC-PX-25-63
25.40 63.50 62.34 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PX-25-63
25.40 500.00 496.87 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PX-25-500
38.10 63.50 61.84 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PX-38-63
38.10 127.00 127.31 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PX-38-127
38.10 200.00 199.39 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PX-38-200
38.10 254.00 253.13 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PX-38-254
38.10 2,000.00 2001.03 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PX-38-2000
50.80 127.00 126.77 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PX-50-127
50.80 254.00 252.75 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PX-50-254
50.80 1,000.00 999.83 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PX-50-1000

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program