製品がカートに追加されました

ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) メニスカスレンズ

ISP Optics の更なる情報へ
×
  • 正 or 負のメニスカスレンズ
  • CO2 システム用に最適なCVDグレード ジンクセレン (ZnSe)
  • 未コート or 8 – 12µm用のBBARコート付き

ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) メニスカスレンズは、球面収差を最小化する正と負のメニスカスデザインを採用します。正のメニスカスレンズは、平凸レンズよりも小さなスポットサイズを可能にし、精密なマーキングやカッティング用にCO2 レーザーアプリケーションでの使用に最適にします。負のメニスカスレンズは、レンズを追加することで焦点距離を伸ばし、光学系の開口数を小さくするのに用いられます。ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) メニスカスレンズは、標準的なインチサイズで、未コートもしくは8 – 12µmでの透過率を向上させる広帯域反射防止 (BBAR) コート付きでラインナップします。

共通仕様

偏芯 (分):
<3
有効径 (%):
90
基板:
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
焦点距離公差 (%):
±2
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm)  コーティング   モデルナンバー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.40 -38.00 Uncoated ZC-NM-25-38
25.40 -50.00 Uncoated ZC-NM-25-50
25.40 -75.00 Uncoated ZC-NM-25-76
25.40 -100.00 Uncoated ZC-NM-25-100
25.40 -127.00 Uncoated ZC-NM-25-127
25.40 -50.00 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-NM-25-50
25.40 -75.00 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-NM-25-76
12.70 13.00 Uncoated ZC-PM-12-12
12.70 50.80 Uncoated ZC-PM-12-50
25.40 25.40 Uncoated ZC-PM-25-25
25.40 38.10 Uncoated ZC-PM-25-38
25.40 50.80 Uncoated ZC-PM-25-50
25.40 76.20 Uncoated ZC-PM-25-76
25.40 101.00 Uncoated ZC-PM-25-100
25.40 127.00 Uncoated ZC-PM-25-127
25.40 150.00 Uncoated ZC-PM-25-150
38.10 38.10 Uncoated ZC-PM-38-38
38.10 50.80 Uncoated ZC-PM-38-50
38.10 63.50 Uncoated ZC-PM-38-63
38.10 101.00 Uncoated ZC-PM-38-100
38.10 127.00 Uncoated ZC-PM-38-127
38.10 203.00 Uncoated ZC-PM-38-200
50.80 50.80 Uncoated ZC-PM-50-50
50.80 76.20 Uncoated ZC-PM-50-76
50.80 101.00 Uncoated ZC-PM-50-100
50.80 127.00 Uncoated ZC-PM-50-127
50.80 203.00 Uncoated ZC-PM-50-200
12.70 25.40 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PM-12-25
12.70 50.80 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PM-12-50
25.40 25.40 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PM-25-25
25.40 38.10 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PM-25-38
25.40 50.80 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PM-25-50
25.40 63.50 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PM-25-63
25.40 76.20 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PM-25-76
25.40 101.00 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PM-25-100
25.40 127.00 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PM-25-127
25.40 150.00 BBAR (8000-12000nm) AR812-ZC-PM-25-150

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program