ISP Optics 石英ウインドウは、結晶性石英 (SiO2) 基板を使用し、UVからMWIRまで高透過率を実現します。合成石英と異なり、結晶性石英は水酸化物イオンの不純物がないため、1.4 - 2.7µm間で透過率の低下なく使用することができます。また耐薬品性にも優れ、熱膨張が低く、硬度も比較的高いことから、本ウインドウは過酷な環境や温度変化のある環境での使用にメリットがあります。ISP Optics 石英ウインドウは、UV、可視、あるいは赤外アプリケーションでのセンサー、レーザー、その他の電気光学部品を保護する保護用ウインドウとしての使用に最適です。