ISP Optics 赤外用ブリュースターウインドウは、p偏光とs偏光の光を分離するのに用いられる未コートのゲルマニウム (Ge) とジンクセレン (ZnSe) ウインドウです。ブリュースター角 (ZnSeでは10.6µmで67.4°、Geでは10.6µmで76.0°) に配置すると、光のp偏光成分は反射損失なしで透過されます。光のs偏光成分はフレネル反射を介して反射され、ZnSeではs偏光の約50%が反射されるのに対し、より高い屈折率のGeは87%近くを反射します。ISP Optics 赤外用ブリュースターウインドウは、ブリュースター角で用いる時に正方形の入力開口になるようにデザインされており、単独使用あるいは対で用いて光学系内の偏光子、検光子、アッテネーター、あるいはアイソレーターとして使用することができます。
補足: ジンクセレンは有毒物質のため、取り扱いには特に注意が必要です。汚染のリスクを避けるため、ゴムまたはプラスチック製の手袋を必ず着用ください。