製品がカートに追加されました

ISP Optics 半球 (ハーフボール) 赤外 (IR) 用レンズ

ISP Optics の更なる情報へ
×
  • 高開口数
  • ファイバーやLEDカップリングに最適
  • 合成石英, Si, CaF2 or ZnSe基板でラインナップ

ISP Optics 半球 (ハーフボール) 赤外 (IR) 用レンズは、可視と赤外 (IR) 光源のLEDやファイバーカップリング用に最適です。半球レンズは、球 (ボール) レンズを半分にカットして作られ、球 (ボール) レンズに比べると装着が容易になります。本レンズは、紫外から長波赤外までのアプリケーションに対応するため、合成石英、シリコン、フッ化カルシウム、もしくはジンクセレン基板でラインナップします。ISP Optics 半球 (ハーフボール) 赤外 (IR) 用レンズは、ファイバーカップリングや顕微鏡、IR レーザー計測をはじめとするアプリケーションに向けて、高い開口数を採用します。シリコン基板のレンズは、標準的な半球レンズと超半球レンズをラインナップします。

補足: ジンクセレンは有毒物質のため、取り扱いには特に注意が必要です。汚染のリスクを避けるため、ゴムまたはプラスチック製の手袋を必ず着用ください。

共通仕様

コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

商品一覧

 直径 (mm)  中心厚 (mm)  基板   モデルナンバー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
2.00 1.00 Calcium Fluoride (CaF2) CF-HS-2
3.00 1.50 Calcium Fluoride (CaF2) CF-HS-3
4.00 2.00 Calcium Fluoride (CaF2) CF-HS-4
14.00 7.00 Calcium Fluoride (CaF2) CF-HS-14
2.00 1.00 Fused Silica QU-HS-2
8.00 4.00 Fused Silica QU-HS-8
14.00 7.00 Fused Silica QU-HS-14
10.00 5.10 Silicon (Si) HRSI-HS-10-5.1
10.00 6.10 Silicon (Si) HRSI-HS-10-6.1
10.00 6.30 Silicon (Si) HRSI-HS-10-6.3
10.00 6.50 Silicon (Si) HRSI-HS-10-6.5
6.00 3.00 Zinc Selenide (ZnSe) ZC-HS-6
8.00 4.00 Zinc Selenide (ZnSe) ZC-HS-8

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう