製品がカートに追加されました

ISP Optics AMTIR-1 ウインドウ

AMTIR-1 Windows

×
  • 750nm - 14μmまでを透過
  • 酸に対する卓越した耐薬品性
  • 低屈折率

ISP Optics AMTIR-1 (赤外線透過アモルファス材料) ウインドウは、カルコゲナイド材料の Ge33As12Se55 から製作され、750nm - 14μmの赤外光を透過します。AMTIR-1は非水溶性で、酸に対する耐薬品性に優れ、過酷な環境下での保護用ウインドウとして使用することができます。ゲルマニウムウインドウと比較して、本製品は屈折率が低く、熱暴走が発生しないため、コーティングなしで300°Cまでの高温で使用することができます。ISP Optics AMTIR-1 ウインドウは、赤外線イメージングシステム、非接触温度測定システム、前方監視型赤外 (FLIR) カメラ、低出力赤外レーザーシステムでの使用に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう