製品がカートに追加されました

IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド

IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド (表面)

IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド (表面)

IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド (表面) IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド (裏面)
×
  • 1460 – 1600nm の波長範囲
  • 軽量かつポータブル
  • ハンズフリーで携帯可能なストラップクリップ付き

IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンドは、光通信データセンターで一般的に用いられるハイパワー赤外 (IR) レーザーを検出するためにデザインされた細板状のレーザー検出ターゲットです。赤外インテリジェントシンチレーターを用いてデザインされたこの検出ワンドは、1460~1600nmまでのレーザー入力から蛍光を発し、低出力レーザーからの偽陽性を生じさせることはありません。ガラス製のアクティブエリアと耐久性のあるアクリル構造を特徴とするこの検出ワンドは、軽量で持ち運びやすく、ロバストなため、インドアやアウトドアでの使用に適します。IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンドは、外部電源を必要としないパッシブデバイスで、35mm角の反射防止コート付きのアクティブエリア、マットブラック仕上げの細板部、およびストラップを装備します。この検出ワンドは、高出力IRレーザーの検証とテストを必要とする光通信や光ファイバー作業に理想的です。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
IRis™ High Power Laser Detection Wand

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program