製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

IBS レーザーラインウインドウ

TECHSPEC® IBS Laser Line Windows

×
  • 吸収と散乱を最小限に抑えるIBS成膜
  • Nd:YAGレーザーラインで0.1%未満の反射率
  • 設計波長でのレーザー損傷閾値を認証

TECHSPEC® IBS レーザーラインウインドウは、イオンビームスパッタリング (IBS) の反射防止コーティングの採用により、吸収や散乱による損失を最小限に抑え、設計波長で0.1%未満の反射率を実現します。IBS の蒸着工程により、耐環境的に安定した、温度や湿度変化の影響を受けにくい緻密で均一な薄膜層を形成するため、過酷な環境での使用を可能にします。TECHSPEC IBS レーザーラインウインドウは、355nm、532nm、1064nmのNd:YAG レーザー波長用にデザインされた標準的インチサイズのものをラインナップします。社内製造により、特注サイズや343nm~1600nmの波長範囲での特注デザインが提供できます。

商品一覧

Custom

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。