当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® UAV シリーズ 固定焦点レンズは、自律走行車やドローン搭載用に、第4世代ソニー Pregius 1.2型 IMX530/IMX540 センサー用にデザインされた小型・軽量の無限共役レンズです。このレンズは、正確な調査結果を可能にするために、低GSD (Ground Separation Distance) でデザインされており、8mm、16mm、25mm、35mmの焦点距離オプションでラインナップします。F2.8開口は、光のスループットや高解像力性能を向上させます。TECHSPEC UAV シリーズ 固定焦点レンズは、Cマウント採用で、不要な調整を防ぐためのロック機構付きのピント調整リングと絞りリングと、標準的な光学フィルターを装着するためのフィルターマウントを装備します。このレンズは、ドローンマッピングや測量、空撮、写真測量のアプリケーションに最適です。
補足: OEM向けの数量や価格はお問い合わせください。
焦点距離 (mm) | 対応センサーフォーマット | Fナンバー | WD (mm) | マウント | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 | 1.2" | 2.8 - 16 | 500 - ∞ | C-Mount |
#22-834
New
|
¥110,400 見積依頼する |
|
||
16.00 | 1.2" | 2.8 - 16 | 500 - ∞ | C-Mount | #22-836 | ¥110,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.2" | 2.8 - 16 | 500 - ∞ | C-Mount | #22-837 | ¥110,400 見積依頼する |
|
||
35.00 | 1.2" | 2.8 - 16 | 500 - ∞ | C-Mount | #22-838 | ¥110,400 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地