製品がカートに追加されました

ハイパワーレーザービームビジュアライザ

High Power Laser Beam Visualizers

×
  • UVからNIRまでのレーザービームを検出
  • 高レーザー損傷閾値
  • CWやパルスレーザーのアライメント用に最適

共通仕様

アクティブエリア径 (mm):
35
外径 (mm):
42
寸法 (mm):
Disk: 42 Dia.
Wand: 130 Length
損傷閾値, 設計上:
Typical: 1 J/cm2 @ 10ns
 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ハイパワーレーザービームビジュアライザ NIR #11-448 ¥15,900 数量 25+ ¥14,350   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 
ハイパワーレーザービームビジュアライザ UV-NIR #11-449 ¥15,900 数量 25+ ¥14,350   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 

ハイパワーレーザービームビジュアライザは、紫外 (UV) から赤外 (IR) までのレーザー光を検出するために用いられます。このビーム可視化ツールは、ビーム検出用の円形の感光領域をアルミ製の取っ手部に固定して取り扱いを容易にします。10nsで1J/cm2の典型損傷閾値があり、高出力レーザー光源の検出さえも可能にします。ハイパワーレーザービームビジュアライザには2つのバージョンがあり、一方は880~1070nmまでのレーザー光検出用、他方は190~1090nmと1470~1600nmの検出用です。NIRビジュアライザが緑色を発光するのに対し、UV-VIS & IRビジュアライザは赤色を発光します。

取り扱い上の特別な注意:

  • 結露を防ぐため、商品が常温になるまで箱や包装を開けないでください
  • 製品の開梱、検査、使用は、相対湿度 (RH) 60%未満の管理された部屋で行ってください
  • 光学面を取り扱う際は、パウダーフリーの手袋を使用し、他の材料、水分、グリース等に直接触れることのないようご注意ください
  • 使用と保管温度: +15℃〜35℃
  • 使用と保管湿度 (RH): 5%~60% - UV-NIR レーザービームビジュアライザは、デシケータか最小限のガスボリュームを持つ容器内で保管してください
  • 製品寿命: 12ヶ月
Filter

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定について。各ビームにおけるレーザー強度、様々な損傷メカニズムについて。

今すぐ見る

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

今すぐ見る

Pockels Cell

ビーム品質とストレール比

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

今すぐ見る

レーザー共振器モード

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

今すぐ見る

レーザーのアライメントを簡略化する

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

今すぐ見る

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

今すぐ見る

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

レーザーオプティクスに対する測量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

今すぐ見る

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

今すぐ見る

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

今すぐ見る

What makes laser optics different from normal optics?

マッハツェンダー干渉計の構築

マッハツェンダー干渉計の構成、組み立て方、調整方法、使用方法についての説明。パーツは全てエドモンド・オプティクスの標準品より調達可能です。

今すぐ見る

Laser

Laser Damage Threshold

レーザーの基礎

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう