高品質材料を用いて、高い仕上げ加工により製造される本製品は、大抵の極度状況下においても良好な性能と信頼性を提供します。イメージング光学系内での使用や、高温下での使用を含む様々なアプリケーションや機器組み込み用途に十分に対応します。エドモンド・オプティクスでは絞り羽根の材質/仕上げと、フレーム径別に多数ラインナップしました。絞り羽根を動かすレバーの形状はタブかピンの2種類があり、特にピンタイプの方は、OEMを前提とした機器組み込み用に、フレームから着脱可能なデザインを採用しています。また同用途に安心してご使用頂くため、レバーの動く角度も正確に管理しています。
外径 A | 最大開口径 B | 最小開口径 C | 厚さ D | レバー位置 E | レバーの総角度移動量 F | 商品コード |
94mm | 60mm |
0mm |
9mm | 4.5mm | 98° | #57-592 |
#57-599 | ||||||
69mm | 40mm | 6.5mm | 3.25mm | 96° | #57-591 | |
#57-598 | ||||||
48mm | 30mm | 5mm | 2.5mm | 100° | #57-590 | |
#57-597 | ||||||
39mm | 22mm | 5mm | 2.5mm | 99° | #57-589 | |
#57-596 | ||||||
29mm | 15mm | 5mm | 2.5mm | 97° | #57-588 | |
#57-595 | ||||||
25mm | 12mm | 5mm | 2.5mm | 96° | #57-587 | |
#57-594 | ||||||
117mm | 75mm | 9.5mm | 4.75mm | 97° | #57-593 | |
#57-600 | ||||||