製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高性能ReflX™反射型対物レンズ

High Performance ReflX™ Objectives

×
  • 回折限界性能: λ/14 (RMS) の透過波面精度
  • 鏡筒先端部に使い勝手に優れた45°テーパー形状加工を採用
  • 副鏡の設置は光の回折効果を緩和するために曲線状固定治具を採用
  • TECHSPEC® Reflx™ 対物レンズもラインナップ

高性能Reflx™は、本来のReflx™対物レンズのデザインに、λ/4(P-V)の透過波面精度とテーパー形状のメカニカルハウジングを追加装備して組み立てられます。テーパー形状のメカニカルデザインは、外部照明使用時に、レンズの光軸に対して45°入射で被写体を照らすことができます。像を二度の反射で伝達するReflx™の場合、二度の反射でλ/4(P-V)の透過波面精度を実現するためには、ミラーの光学面をより正確に作る必要があります。エドモンド・オプティクスが所有する精密製造設備であるQED (米国)社製のQ22-MRF加工機とSSI サブアパーチャー・スティッチング干渉計により、このミラーの研磨とテストを行い、λ/20(P-V)以上の基板面精度に仕上げています。

共通仕様

メーカー:
Edmund Optics®
副鏡の直径 (mm):
8.8
開口径 (mm):
8.5
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.43mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.59mm
倍率:
15X
開口数 NA:
0.28
オブスキュレーション (%):
27.00
透過波面精度, RMS:
λ/14
作動距離 (mm):
23.75
マウント:
RMS

商品一覧

 スタイル   倍率   コーティング  NA  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Infinity Corrected 15X DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm) 0.28
Finite Conjugate 15X DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm) 0.28
Infinity Corrected 15X Enhanced Aluminum (200-11000nm) 0.28
Finite Conjugate 15X Enhanced Aluminum (200-11000nm) 0.28
Infinity Corrected 15X Protected Gold (700-11000nm) 0.28
Finite Conjugate 15X Protected Gold (700-11000nm) 0.28

商品説明

対物レンズは、f=200mmの結像レンズとの使用に向けた無限系デザインを採用します。広波長帯域のイメージングアプリケーションには、ミツトヨ MT-L 結像レンズ (#56-073) の使用を推奨します。無限系デザインは、フィルターやビームスプリッターといったパーツを光路中に入れることが可能なため、本対物レンズをバイオ技術や蛍光アプリケーションにも最適にします。一点集光アプリケーションの場合は、入射ビームが対物レンズ所定の入射瞳径を満たすように入れてください。どちらの場合においても、光の一部の伝搬が構造上遮断されるため、ビーム中心部分におけるエネルギーが少なくなる強度分布を形成します。

反射型対物レンズを使う多くのアプリケーションでは、同レンズを45°までの入射角度で設置することが求められます。こうした急角度設置に対応するため、高性能Reflx™は、物体から面まで6mm以上のクリアランスが持てるテーパー形状デザインを採用しています。またストレートレッグタイプのスパイダーマウントで引き起こされる像面での回折効果を取り除くため、高性能Reflx™はカーブレッグタイプの同マウントを用いています。内部鏡筒側の全ての面に迷光対策も取られています。どの対物レンズも米国で製造し、組み立て、試験、また当社のZygo社製GPI-XP 干渉計を用いて認証しています。どのレンズも認定証付きです。

レーザーコーティングや異なる焦点距離の結像レンズ向けを始めとする特注バージョンは、当社のアプリケーションエンジニアにお問い合わせください。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう