製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高性能電動対応アイリス絞り

High Performance Motorizable Iris

High Performance Motorizable Iris High Performance Motorizable Iris and Spur Gears 10.8mm Motorizable Iris Spur Gear, #34-517 Motorizable Iris Spur Gears +2
×
  • 早く正確な再現性モーション
  • 絞り調節用にギアとレバーを採用したデュアルメカ機構
  • レバーピンはOEMインテグレーション用に着脱可能

商品一覧

 最小開口径 (mm)   最大開口径 (mm)   外径 (mm)   羽根の枚数   構造   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
0.9 7.0 12.0 8 Brass-Spring Steel
0.9 8.0 14.8 8 Brass-Spring Steel
1.0 12.0 19.8 10 Brass-Spring Steel
1.2 15.0 24.0 12 Brass-Spring Steel
1.2 18.0 28.0 12 Brass-Spring Steel
1.4 22.0 33.0 14 Brass-Spring Steel
1.4 25.0 37.0 14 Brass-Spring Steel
1.5 28.0 40.0 16 Brass-Spring Steel
1.5 34.0 49.0 14 Brass-Spring Steel
0.9 7.0 12.0 8 Brass-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves
1.0 12.0 19.8 10 Brass-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves
1.4 22.0 33.0 14 Brass-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves
1.5 28.0 40.0 16 Aluminum-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves
1.5 34.0 49.0 14 Brass-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves

商品説明

TECHSPEC® 高性能電動対応アイリス絞りは、カスタムアプリケーション内での実装やラボ環境での使用に向けてデザインされています。このアイリス絞りは、絞り開口径を調節するのに2つの方法があります。一つはピンレバーを用いて角度偏移を行う一般的方法、他方は本体内部に実装された平歯車用の受け部 (歯竿) を動かすことで、ピンレバーの機能と同様の機能を実現する方法です。顧客側で用意いただくこの受け部に対応した歯車と噛み合わせ、顧客仕様のモーションコントロールを可能にします。TECHSPEC® 高性能電動対応アイリス絞りは、絞りの移動レンジ内のどの位置へも早くて正確、かつ再現可能な移動を維持します。最大開口径が7mm, 12mm, 22mm, 28mm, 38mmの製品は、反射防止 (AR) 羽根を採用したものもラインナップ。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
10.8mm 径平歯車 (電動対応アイリス絞り用) #34-517 ¥1,550 数量 26+ ¥1,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
20.8mm 径平歯車 (電動対応アイリス絞り用) #34-518 ¥1,950 数量 26+ ¥1,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
30.8mm 径平歯車 (電動対応アイリス絞り用) #34-519 ¥2,500 数量 5+ ¥2,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program