製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高性能レーザーダイオードミラー

×
  • 設計波長においてR>99.8%を実現
  • 特定波長域に対して卓越した広帯域特性
  • 共通のダイオードレーザー用にデザイン

共通仕様

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
>90
基板裏面側:
Ground
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
反射率 (@設計波長) (%):
99.8
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
 波長範囲 (nm)  設計波長 (nm)  直径 (mm)   全厚 (mm)  入射角 (°)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
375 - 435 405 12.50 6.00 45 #63-138 ¥14,150 数量 6+ ¥12,500   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
375 - 435 405 25.00 6.00 45 #63-139 ¥15,650   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
730 - 840 785 12.50 6.00 0 #63-147 在庫処分品 ¥5,500   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
1346 - 1584 1480 12.50 6.00 0 #63-132 在庫処分品 ¥5,500   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
1440 - 1660 1550 12.50 6.00 45 #63-156 ¥15,900   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
1440 - 1660 1550 25.00 6.00 45 #63-157 ¥19,200   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 
1440 - 1660 1550 50.00 10.00 45 #63-158 ¥27,550   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 

TECHSPEC® 高性能レーザーダイオードミラーは、共通的なダイオードレーザー波長のほぼ全てに対して高い反射特性を実現します。0°か45°の入射角でデザインされた本ミラーは、ビームステアリングやビームの折り重ね用途に最適です。

当社のTECHSPEC® レーザーミラー製品は、最も要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けて特別にデザインされています。レーザー品質レベルの表面品質10-5の基板と緻密な反射コーティング、そしてレーザーの種類や波長に合わせたレーザー耐力スペックの融合により、これらのミラーは、厳格な反射特性と優れた耐久性を要する広範なアプリケーションに最適です。どのTECHSPEC® レーザーミラーも、散乱損失を最小化し、あらゆる光学系の中に容易に固定できるようデザインされています。

Filter

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定について。各ビームにおけるレーザー強度、様々な損傷メカニズムについて。

今すぐ見る

オプティカルコーティング入門

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

今すぐ見る

ガウシアンビーム用計算ツール

Understanding Surface Roughness

Surface roughness describes how a shape deviates from its ideal form. This is critical for controlling light scatter in laser devices and other optical systems.

今すぐ見る

レーザーアプリケーション用高反射ミラー

反射率が 99.8% ~ 99.999% の高反射ミラーは、スループットを最大化しながらビームステアリングを行う上で、多くのレーザーシステムにとって重要な部品です。

今すぐ見る

Effects of Laser Mirror Surface Flatness

高反射コーティング

Highly reflective (HR) coatings are applied to optical components to minimize losses when reflecting lasers and other light sources.

今すぐ見る

ハイパワー用レーザーミラーの取扱いと保管方法

Check out these best practices for handling and storing high power laser mirrors to decrease the risk of damage and increase lifetimes at Edmund Optics.

今すぐ見る

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

今すぐ見る

Spectroscopy and Optics: Laser mirrors: High reflectance is measured best with cavity ring-down spectroscopy

If CRDS is more accurate, why isn’t CRDS always used to measure the reflectivity of mirrors?

レーザーアプリケーション向けの反射型オプティクス

UV, IR, 広帯域, 及び超短パルスのレーザーは、分光解析からマイクロマシニング、そしてレーザー手術に至る非常に幅広い用途に必要不可欠です。しかしながら、こうした不可視レーザー用のビーム整形オプティクス、例えばビームエキスパンダーなどを見つけるのは比較的困難です。

今すぐ見る

高分散ミラー

Ultrafast highly-dispersive mirrors are critical for pulse compression and dispersion compensation in ultrafast laser applications, improving system performance.

今すぐ見る

What is the difference between &frac14; wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Angle of Incidence

Angle of Reflection

Eccentricity

Coating Impact on Flatness Calculator

フリースペース 光通信:コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信

コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信、フリースペース光通信とは?レーザーを用いたフリースペース光 (FSO) 通信には、衛星から望遠鏡のような地上の基地局への伝送、衛星から別の衛星への伝送、地上の異なる場所間の伝送等が含まれます。

今すぐ見る

LDTにおけるビーム径の重要性

The diameter of a laser highly affects an optic’s laser induced damage (LIDT) as beam diameter directly impacts the probability of laser damage.

今すぐ見る

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

今すぐ見る

The Hidden Effects of Optical Coating Stress

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Ion-Beam Sputtering (IBS)

Reflection

Specular

Dielectric Coating

First Surface Mirror

A Guide to (Not Over) Specifying Losses in Laser Optics

Overspecifying optical losses in laser systems will not further improve your performance or reliability, but it could cost you additional money and/or time.

今すぐ見る

Free-Space Optical Communication – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 6

Free-space optical (FSO) communications transmit information wirelessly through the air using lasers with improved bandwidth. Learn more!

今すぐ見る

Top Trends of 2022 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 8

Happy holidays from Edmund Optics! Learn about the top trends in the photonics industry covered in our Trending in Optics Series in 2022.

今すぐ見る

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Parity

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

LDTスペックの不確実性

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

今すぐ見る

表面品質の規格を理解する

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

今すぐ見る

Parallelism

Seamed Edge

Bevel

LDTスペックの種類

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

今すぐ見る

レーザーシステムの10のパラメーター

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

今すぐ見る

レーザー損傷閾値試験

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

今すぐ見る

レーザーオプティクスに対する測量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

今すぐ見る

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

今すぐ見る

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

今すぐ見る

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Surface Flatness

マッハツェンダー干渉計の構築

マッハツェンダー干渉計の構成、組み立て方、調整方法、使用方法についての説明。パーツは全てエドモンド・オプティクスの標準品より調達可能です。

今すぐ見る

Laser

Laser Damage Threshold

Clear Aperture (CA)

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る

Surface Quality

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう