製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高屈折率ボールレンズ

高屈折率ボールレンズ

高屈折率ボールレンズ

×

TECHSPEC® 高屈折率ボールレンズは、その屈折率の高さからより短い距離に焦点を結び、ファイバーカップリングを単純化します。ボールレンズは、一枚のガラス基板から作られ、光の一点集光やコリメートを行います。硝材に用いたLASFN-35は、29.06のアッベ数に5.41g/cm3の比重、そして7.4 x 10-6/℃ (-30 - +70℃) の熱膨張係数を有します。TECHSPEC® 高屈折率ボールレンズは、内視鏡やバーコードスキャンニング、非球面レンズ用のプリフォーム材、またセンサーアプリケーションに最適です。

共通仕様

直径公差 (μm):
+0/-3
基板:
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
400 - 2400
屈折率 (nd):
2.022
真球度 (μm):
2.00

商品一覧

 直径 (mm)   基板   タイプ   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
1.00 LASFN-35 Ball Lens
対応するマウント
×
Uncoated
5.00 LASFN-35 Ball Lens
対応するマウント
×
Uncoated
6.00 LASFN-35 Ball Lens
対応するマウント
×
Uncoated

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。