製品がカートに追加されました

携帯型UV硬化光源

1.4W/cm²までのUV照射を調整可能な#26-821 365nm UTARGET UV 硬化システム

1.4W/cm²までのUV照射を調整可能な#26-821 365nm UTARGET UV 硬化システム

1.4W/cm²までのUV照射を調整可能な#26-821 365nm UTARGET UV 硬化システム #17-319 UV硬化用LEDペンキット ー LEDペン本体 5.5W/cm²までのUV照射を調整可能な#12-679 365nm 超ハイパワー UV 硬化システム #17-319 UV硬化用LEDペンキット ー キット全体
×
  • 最大5.5W/cm²のUV放射強度
  • 365nmと395nmの中心波長
  • 有線 or 無線デバイスでラインナップ

携帯型UV硬化光源は、ユーザーのアプリケーションに最も見合う一連の出力とビーム径を提供します。UV硬化ペン #17-319 と #20-617 は、最大2W/cm²までのUV照射を最大2時間の電池寿命で行う、ワイヤレスの携帯型電池駆動デバイスです。UV硬化ランプ #26-821 と #12-679 は、それぞれ1.4W/cm²と5.5W/cm²までのUV照射を調整可能な有線式携帯型デバイスです。有線ランプは、携帯型スポットライト上にあるボタンか、付属のフットペダルを用いて操作することができます。携帯型UV硬化LED光源は、光学ワークショップや研究室でのUV硬化、滅菌、染色ゲルの蛍光用に最適です。

補足: UV硬化ランプ #26-821 と #12-679 は、日本国内では現在販売しておりません。予めご了承ください。

共通仕様

寸法 (mm):
25mm Dia. x 146mm Length
ビーム径 (mm):
7 @ 5mm WD
10 @ 20mm WD
作動距離 (mm):
5 - 20
放射強度 (W/cm2):
2

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
365nm UV硬化用LEDペンキット
395nm UV硬化用LEDペンキット
365nm UV Curing Pen Kit (Batteries Not Included)
395nm UV LED Pen Kit (Batteries Not Included)

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program