製品がカートに追加されました

HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレート

HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates

×
  • ガウシアンビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換
  • 532nmと1030nm レーザー用のVortexフェイズプレートをラインナップ
  • コリメートされたシングルモードガウシアン入力ビームに対応

HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレートは、入射ビームをガウシアン分布からドーナツ型のエネルギーリングに変換する回折光学素子 (DOE) です。この光学素子は、透過ビームの位相を段階的にシフトする螺旋状位相板で構成されます。光学レンズ一枚を用いて、生成されたエネルギーリングのビーム分布を維持しながら一点に集光することができます。HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレートは、コリメートされたシングルモード (TEM00) ガウシアンビーム入力で機能するようデザインされており、TEM01軸対称モードに変換します。この位相プレートは、532nm Nd:YAG レーザーや1030nm Yb:YAG レーザー用のデザインをラインナップします。代表的アプリケーションに、太陽コロナグラフ、天文学、高解像顕微鏡法、レーザー溶接、光ピンセット、量子光学があります。

補足: 回折光学素子は、設計波長外での使用を想定していません。回折光学素子の表面が皮脂や他の物質で汚染されると性能が低下します。こうした光学部品を取り扱う際は、 グローブや指サックを常時ご使用ください。

共通仕様

全厚 (mm):
3.00 ±0.1
有効径 CA (mm):
22.9
直径 (mm):
25.40 +0.05/-0.15
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
入射ビームモード:
SM TEM00
全体効率 (%):
95
トポロジーチャージ:
1
外輪サイズ (回折限界):
2.02
損傷閾値, 参考値:

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレート 1030nm
HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレート 532nm

商品説明

エドモンド・オプティクスは、レーザーアプリケーション向けに、HOLO/OR社製の一連の回折光学素子を提供しています:

  • 回折型ディフューザー: 入射レーザービームを均一分布の規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームスプリッター: 入射レーザービームを1次元配列または2次元マトリクス状に分割するために使用
  • 回折型ビームシェイパー: ほぼガウシアンのレーザービームを均一なフラットトップ強度分布を持つ規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームサンプラー:入射レーザービームを透過しながら2本の高次ビームを生成し、高出力レーザーをモニタリングするのに使用
  • 回折型アキシコン :入射レーザービームをリング状に一点集光できるベッセルビームに変換するために使用
  • 回折型Vortexフェイズプレート:ガウシアン分布のビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換するために使用

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。