製品がカートに追加されました

HOLO/OR 回折型ビームシェイパー

HOLO/OR Diffractive Beam Shapers

×
  • ガウシアンビームをトップハット分布に整形
  • 均一強度の正方形出力形状
  • 532nm Nd:YAG レーザー用にデザイン
  • シングルモードビームに対応

HOLO/OR 回折型ビームシェイパーは、ほぼガウシアン分布のレーザービームを、レンズの焦点上で均一強度分布の規定2D形状に変換する回折光学素子 (DOE) です。この回折型ビームシェイパーは、トップハットと安定型トップハットの2種類をラインナップします。トップハットビームシェイパーは、安定型トップハットビームシェイパーに比べて転送領域 (拡がり角) は大きくなりますが、デフォーカス動作は良好になります。HOLO/OR 回折型ビームシェイパーは、レーザー切断やスクライビング、アブレーションを始めとする材料加工アプリケーション、およびウェハー検査やリソグラフィーなどの照明アプリケーションに用いられます。

補足: 回折光学素子は、設計波長外での使用を想定していません。回折光学素子の表面が皮脂や他の物質で汚染されると性能が低下します。こうした光学部品を取り扱う際は、グローブや指サックを常時ご使用ください。

共通仕様

全厚 (mm):
3.00 ±0.1
コーティング:
Laser V-Coat (532nm)
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
設計波長 DWL (nm):
532
出力形状:
Square
損傷閾値, 参考値:

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
HOLO/OR 回折型トップハットビームシェイパー 532nm 25.4mm
HOLO/OR 回折型安定トップハットビームシェイパー 532nm 20mm

商品説明

エドモンド・オプティクスは、レーザーアプリケーション向けに、HOLO/OR社製の一連の回折光学素子を提供しています:

  • 回折型ディフューザー : 入射レーザービームを均一分布の規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームスプリッター : 入射レーザービームを1次元配列または2次元マトリクス状に分割するために使用
  • 回折型ビームシェイパー : ほぼガウシアンのレーザービームを均一なフラットトップ強度分布を持つ規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームサンプラー : 入射レーザービームを透過しながら2本の高次ビームを生成し、高出力レーザーをモニタリングするのに使用
  • 回折型アキシコン : 入射レーザービームをリング状に一点集光できるベッセルビームに変換するために使用
  • 回折型Vortexフェイズプレート : ガウシアン分布のビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換するために使用

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。