ファイバーカップリングレーザーモジュールは、SMA905コネクターが付いた1m長の400μmコア径ファイバーを実装します。コストパフォーマンスの高い本レーザーは、100mWまでの出力を用意し、5000時間の長寿命 (期待値) があります。ファイバーカップリングレーザーモジュールは、フリースペースのレーザーダイオードモジュールでは配置が困難な場所でのレーザーアライメント、レーザーポインティングおよびレーザー計測アプリケーションでの使用に最適です。本レーザーのコンパクトなサイズと簡単操作は、OEMシステム内への実装により見合います。
補足: 電源 (5V 電源; #13-640) は別売りです。なお100mW, 405nm レーザー (#19-478) には6Vの駆動電圧が必要になりますが、日本国内の法規制に対応した6V電源は現状ご用意がございません。ご不便をおかけしますが、予めご了承ください。