製品がカートに追加されました

ファイバーカップリング広帯域LED光源

ファイバーカップリング広帯域LED光源

ファイバーカップリング広帯域LED光源

×

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ファイバーカップリング広帯域LED光源

商品説明

ファイバーカップリング広帯域LED光源は、450nm LEDチップの出力をVIS/NIR 蛍光コンバーターを利用して420 – 900nmの広帯域スペクトルに変換します。この光源は、50µm~1mmの直径で開口数 (NA) 0.50までのSMAコネクター付きマルチモードファイバーと高効率カップリングを行い、1mm径のNA 0.5 ファイバーでは最大20mWまでの出力を可能にします。マイクロプロセッサー内蔵の本光源は、デューティ・サイクルと周波数を1kHzまで調整可能なフリーランニング・ストロボスコープとしても操作できます。ファイバーカップリング広帯域LED光源は、ハロゲン光源を置き換えるパワフルな光源であり、タンパク質の特性評価、海洋生態系における酸素モニタリング、呼吸器系ガス分析などのVIS/NIR分光アプリケーションに理想的です。この光源は、多機能回転つまみによる手動コントロールや、シリアルRS232インターフェースによるプログラミングあるいは付属のユーザーフレンドリーなソフトウェアインターフェースでの直接制御が可能です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
400µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-741 ¥40,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
600µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-742 ¥42,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1000µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-743 ¥50,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program