製品がカートに追加されました

Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx® 10GigE カメラ

Teledyne FLIR の更なる情報へ

ORYX-10G-310S9C

ORYX-10G-310S9C FLIR/IIS Oryx® 10GigE カメラ (前面側) FLIR/IIS Oryx® 10GigE カメラ (背面側) +3
×
  • 10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
  • 3.2から31 メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
  • 4K60、12ビットのシステム実装をサポート
  • サイズの大きなOryx® モデルには三脚アダプターを装備

Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx 10GigE:高スループット、受賞歴のあるカメラデザイン  

画像を高速で確実に取得 

Oryx 10GigE カメラは、最大10Gbit/sの転送速度をサポートし、4K解像度、12ビット画像を60fpsを超える速度で取得可能にします。  Myricomバンドルとパケット再送機能により、高帯域幅での信頼の高い画像転送をさらに改善させます。  一連のセンサーオプションは、3.2メガピクセルから31メガピクセルまでの解像度を提供します。 
Oryxの装備にはIEEE1588 クロック同期が含まれており、GigE Visionをサポートする一般的なサードパーティ製ソフトウェアに完全に対応します。Oryxの10GBASE-Tインターフェースは、安価なCAT6Aでは50m以上、CAT5eでは30mまでのケーブル長で信頼の高い画像転送を提供する、証明され広く普及している規格です。 

補足: ORX-10G-310S9とORX-10G-245S8 カメラは、Fマウントレンズアダプター (別売り) が必要になります。

共通仕様

メーカー:
FLIR
カメラシリーズ:
Oryx®
ハウジング:
Full
イメージバッファ:
240MB
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
マシンビジョン規格:
GigE Vision
映像出力:
10GigE
コネクター:
GigE interface with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #19-803
Europe: #19-803
Japan: #19-803
Korea: Not Available
China: #19-803
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose (HR10)
保管温度 (°C):
-30 to +60

商品一覧

 タイプ   モデルナンバー  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 コネクター   マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Monochrome Camera ORX-10GS-89S6M-C 1" 8.90 GigE interface with Screw Locks C-Mount
Color Camera ORX-10GS-89S6C-C 1" 8.90 GigE interface with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera ORX-10GS-51S5M-C 2/3" 5.00 GigE interface with Screw Locks C-Mount
Color Camera ORX-10GS-51S5C-C 2/3" 5.00 GigE interface with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera ORX-10G-71S7M-C 1.1" 7.10 GigE interface with Screw Locks C-Mount
Color Camera ORX-10G-71S7C-C 1.1" 7.10 GigE interface with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera ORX-10G-245S8M 1.2" 24.60 GigE interface with Screw Locks F-Mount
Color Camera ORX-10G-245S8C 1.2" 24.60 GigE interface with Screw Locks F-Mount
Monochrome Camera ORX-10GS-32S4M-C 1/1.8" 3.20 GigE interface with Screw Locks C-Mount
Color Camera ORX-10GS-32S4C-C 1/1.8" 3.20 GigE interface with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera ORX-10GS-123S6M-C 1.1" 12.30 GigE interface with Screw Locks C-Mount
Color Camera ORX-10GS-123S6C-C 1.1" 12.30 GigE interface with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera ORX-10G-310S9M APS-C 31.00 GigE interface with Screw Locks F-Mount
Color Camera ORX-10G-310S9C APS-C 31.00 GigE interface with Screw Locks F-Mount

商品説明

装備

  • カラー or 白黒センサー
  • 最大8セットの2フィーチャー・シーケンサーを含むさまざまなフレームトリガーオプション
  • ピクセルビニング、デシメーション、ROI
  • ガンマ、LUT、およびシャープネスをはじめとするオンカメラ画像処理

アプリケーション 

  • スタジアム会場
  • サイトセキュリティ
  • ファクトリーオートメーション 
  • 交通モニタリング
  • 検査システム

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥37,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Oryx 12ピン GPIO ケーブル (4.5m長) #19-802 ¥9,550   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Oryx 12ピン GPIO ケーブル + パワーサプライ #19-803 ¥13,450   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
64mm Oryx用三脚アダプター #19-804 ¥6,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Oryx® F-Mount Lens Adapter #20-256 ¥28,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Oryx C Mount Adapter #28-687 ¥16,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-3001 12PIN pre-wired GPIO Hirose #70-316 New ¥8,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program