製品がカートに追加されました
Top Seller

Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3 USB3 カメラ

Teledyne FLIR の更なる情報へ
FLIR/IIS Chameleon®3 USB3 カメラ

FLIR/IIS Chameleon®3 USB3 カメラ

FLIR/IIS Chameleon®3 USB3 カメラ
×
  • USB3 接続
  • 軽量な構造
  • コンパクトデザイン

Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3:USB3を用いた容易な実装 

コンパクトなUSB3 カメラ

Chameleon®3 カメラは、一般的なCMOSイメージセンサーとUSB 3.0の使いやすさに、小型フォームファクターと1.3MPから5.0MPまでのカメラセンサー解像度を組み合わせます。

このカメラは、信頼性に向けてデザインされたコンパクトな44 x 35 x 19.5mmの軽量メタルケースを採用します。複数の取り付け用ポイントとロッキング式のUSB 3.0接続を装備します。カメラには、画像再送信用のオンカメラフレームバッファと、ロック式接続機構が付いた光学的に絶縁されたGPIOを搭載します。

共通仕様

メーカー:
FLIR
イメージバッファ:
16MB
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0
コネクター:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over USB or via GPIO
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
9-pin JST
動作温度 (°C):
0 to +45
保管温度 (°C):
-30 to +60

商品一覧

 タイプ   モデルナンバー  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 コネクター   マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Monochrome Camera CM3-U3-13Y3M-CS 1/2" 1.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks CS-Mount
Color Camera CM3-U3-13Y3C-CS 1/2" 1.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks CS-Mount
Monochrome Camera CM3-U3-31S4M-CS 1/1.8" 3.20 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks CS-Mount
Color Camera CM3-U3-31S4C-CS 1/1.8" 3.20 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks CS-Mount
Monochrome Camera CM3-U3-50S5M-CS 2/3" 5.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks CS-Mount
Color Camera CM3-U3-50S5C-CS 2/3" 5.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks CS-Mount
Color Camera CM3-U3-13Y3C-S-BD 1/2" 1.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks S-Mount
Monochrome Camera CM3-U3-13Y3M-S-BD 1/2" 1.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks S-Mount

商品説明

装備 

  • 小型フォームファクター 
  • カメラ上の画像処理: 色補間、ガンマ、およびLUT
  • データインターフェース:USB3
  • 16MBのフレームバッファ
  • LED ステータスインジケーター
  • Spinnaker SDKとFlyCapture インターフェース

アプリケーション 

  • ライフサイエンス機器 
  • ファクトリーオートメーション 
  • 生体認証キオスクソリューション 
  • 検眼鏡検査 
  • 3D スキャニング 
  • 自動化光学検査 

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB 3.1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m #86-770 ¥3,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 Gen 1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m #88-058 ¥5,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
BLACKFLY®用三脚アダプター (¼-20UNC) #88-210 ¥1,650   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2ポート インタ-フェースカード #86-769 ¥7,350   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥21,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
GPIO Cable with 8-pin JST Connector for Chameleon3 #28-659 ¥3,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GPIO Cable with 9-pin JST Connector for Chameleon3 #28-660 ¥1,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう