製品がカートに追加されました

極端紫外 (EUV) 用球面ミラー

TECHSPEC® Extreme Ultraviolet (EUV) Spherical Mirrors

×
  • スーパーポリッシュ基板上にMo/Si 多層コーティング
  • 13.5nmで最大の反射率を達成
  • EUVビームの集光アプリケーション用にデザイン
  • 高次高調波発生に向けた狭帯域パスバンド特性

極端紫外 (EUV) 用球面ミラーは、Mo/Si 多層コーティングの採用により、13.5nmで60%以上の反射率を実現します。非偏光のEUVレーザー光源の集光用に向け、5°の入射角度でデザインされています。3Å RMS 未満の表面粗さにより、散乱を最小化します。これは、長波長よりも散乱が多くなるEUV波長では不可欠になります。極端紫外 (EUV) 用球面ミラーは、0.5nmほどの非常に狭いパスバンド特性により、13.5nmの倍波のみに関心がある高次高調波発生 (HHG) 用途での反射を確実にします。EUV用球面ミラーの代表的アプリケーションに、コヒーレント回折イメージング (CDI)、EUVイメージング、EUVナノマシニングがあります。

補足: ミラーの各製造ロットのサンプルテストデータ付きです。

商品一覧

設計波長 (nm)  直径 (mm)  焦点距離 (mm)  コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
13.5 25.40 250.00 Mo/Si Multilayer
Top Layer: Silicon

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program