製品がカートに追加されました

Edmund Optics® fシータ (fΘ) レンズ

×

Edmund Optics® fシータ (fΘ) レンズは、スキャニングシステムの像面でフラットフィールドを持つようにデザインされ、ガルバノメータービームエキスパンダーレーザー光源と組み合わせて用いられます。このfシータレンズは、小型のフォームファクターを特徴とし、273mmまでの焦点距離を用意し、最大で164mm (X) x 164mm (Y) の広いスキャンフィールドを提供します。Nd:YAGの基本波あるいは2倍波で発振するファイバーレーザー光源用に最適化された本レンズは、532nm と 1064nmの設計波長のものをラインナップし、ガルバノシステム内への容易な実装用に汎用的マウントを採用します。Edmund Optics fシータ (fΘ) レンズは、レーザーマーキングや彫刻、切断、ドリル、3Dモデリングを始めとするレーザースキャニングやレーザー加工アプリケーションに対する費用対効果の高いソリューションです。

共通仕様

テレセントリシティ (°):
Not Specified
透過率 (%):
≥95
固定用ねじ径:
M85 x 1.0

商品一覧

設計波長 (nm)  波長範囲 (nm)   スキャン角度 (°)   スキャンフィールド (mm)   タイプ  焦点距離 (mm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
532 532 ±25.00 101.8 x 101.8 F-Theta Lens 165.00
1064 1064 ±22.68 56.5 x 56.5 F-Theta Lens 101.60
1064 1064 ±22.62 86.0 x 86.0 F-Theta Lens 152.20
1064 1064 ±28.50 116.2 x 116.2 F-Theta Lens 165.10
1064 1064 ±25.00 157.0 x 157.0 F-Theta Lens 254.00
1064 1064 ±24.10 164.0 x 164.0 F-Theta Lens 273.20

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program