全製品
/
顕微鏡関連製品
/
拡大鏡
/
携帯用マグニファイアー
製品群ページ用ID
製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。
#1836
Top Seller
エドモンド 3レンズ格納型ルーペ
×
3枚のレンズから3X-12Xの拡大率を生成
7つの拡大率が構成可能
機械加工したアルミ製セル内に両凸レンズを固定
商品一覧
商品説明
アクセサリー製品
技術情報
参考資料
関連製品
技術情報
Magnification
3X
4X
5X
6X (3X + 4X)
7X (3X + 5X)
8X (4X + 5X)
12X (All)
Lens Diameter (inches)
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
Working Distance (inches)
3.500
2.500
2.000
1.375
1.125
1.000
0.750
Field of View (inches)
1.750
1.500
1.250
1.125
1.000
0.875
0.625