製品がカートに追加されました

EO リネンテスター

×
  • 折り畳み式のポケットサイズ拡大鏡
  • 精密な両凸レンズを黒アルマイト仕上げのアルミ製ハウジング内に固定
  • ベース部内面側に1/8”刻みの目盛を採用

折り畳み式の本製品は、レンズ系に精密な両凸レンズ (1枚)を使用しています。折り畳み時にはフラットになるため、ポケットにも簡単に入れられます。ベース部の内面側には目盛 (1/8”(3.2mm)刻み)がエッチングされています (但し廉価版テスターは除く)。目盛全長は、6Xモデルが1”(25.4mm)、8Xモデルが½”(12.7mm)です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

補足: プリントなしオプションは、当社営業部までご連絡下さい。 

共通仕様

メーカー:
Edmund Optics®
最小目盛:
0.125"
構造:
Black Anodized Aluminum Housing

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
EO リネンテスター 6X
EO リネンテスター 6X (収納ケース付き)
EO リネンテスター 9X
EO リネンテスター 9X (収納ケース付き)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program