このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
EO 無限補正長作動対物レンズは、脈理フリーの光学系を採用し、最高の品質と規格で製造されます。長い作動距離を維持し、高い開口数を提供します。5から0.34ミクロンまでの解像力を有する本対物レンズは、幅広いアプリケーションに機能します。倍率は200mmの焦点距離の結像レンズとの使用をベースに規定されています。M26 x 36TPI (0.706mm) の顕微鏡マウントを採用。ミツトヨ社製の無限補正対物レンズ用アクセサリー製品と互換性があり、同社の対物レンズを利用するシステムに直接設置することが可能です。
倍率 | NA | 視野数 | 焦点距離 (mm) | WD (mm) | 波長範囲 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X | 0.055 | 24 | 100.00 | 34.0 | 390 - 780 | #59-875 | ¥138,600 見積依頼する |
|
||
5X | 0.14 | 24 | 40.00 | 34.0 | 390 - 780 | #59-876 | ¥104,300 見積依頼する |
|
||
10X | 0.28 | 24 | 20.00 | 33.5 | 390 - 780 | #59-877 | ¥130,200 見積依頼する |
|
||
20X | 0.42 | 24 | 10.00 | 20.0 | 390 - 780 | #59-878 | ¥305,900 見積依頼する |
|
||
50X | 0.55 | 24 | 4.00 | 13.0 | 390 - 780 | #59-879 | ¥398,300 見積依頼する |
|
||
100X | 0.80 | 24 | 2.00 | 3.0 | 390 - 780 | #59-880 | ¥516,600 見積依頼する |
|
||
50X | 0.42 | 24 | 4.00 | 20.5 | 390 - 780 | #59-881 | ¥502,600 見積依頼する |
|
||
100X | 0.55 | 24 | 2.00 | 13.0 | 390 - 780 | #59-882 | ¥711,200 見積依頼する |
|
商品コード | A | B | C | D | E | |
2X M Plan APO | #59-875 | 61 | — | 32 | 27.5 | 34 |
5X M Plan APO | #59-876 | 61 | — | 32 | 25 | 34 |
10X M Plan APO | #59-877 | 61.5 | 2.2 | 32 | 25.5 | 34 |
20X M Plan APO | #59-878 | 75 | 3.2 | 32 | 26.7 | 34 |
50X M Plan APO | #59-879 | 82 | — | 32 | 25.5 | 34 |
100X M Plan APO | #59-880 | 92 | — | 32 | 26 | 34 |
50X M Plan APO ULWD | #59-881 | 74.5 | — | 32 | 25.5 | 34 |
100X M Plan APO ULWD | #59-882 | 82 | — | 32 | 26 | 34 |
![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地