製品がカートに追加されました

EO 高解像力無限補正対物レンズ

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives	5X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-371) 10X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-372) 20X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-373)
×
  • 高解像力
  • ズームレンズシステムでの使用に向けてデザイン
  • ミツトヨ標準の M26 x 0.706 のねじ込み規格を採用

EO 高解像力無限補正対物レンズは、小さな実視野にわたって高い解像力が得られるようにデザインされました。この対物レンズは、ミツトヨ標準の M26 x 0.706 のねじ込み規格と95mmの同焦距離を採用し、ミツトヨ社製の顕微鏡やアクセサリー製品と用いるのを可能にします。同社製の顕微鏡やアクセサリー製品との使用が可能ではあるものの、本対物レンズはズームレンズシステムに用いる時にベストに機能します。アクロマートデザインを採用 (色収差補正波長は486nmと656nm)。EO 高解像力無限補正対物レンズは、軸上で回折限界にほぼ近い性能が得られます。ミツトヨのシステムに適用可能なより長い作動距離の対物レンズは、EO Plan APO 長作動無限補正対物レンズをご覧ください。

商品一覧

商品説明

補足: MT-40 結像レンズと組み合わせての使用は推奨しません。対物レンズの射出瞳径がMT-40の入射瞳径よりも大きくなるため、対物レンズの性能をフルに生かせないためです。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program