EO GigE 出力マシンビジョンカメラは、多数の機能を装備し、マシンビジョンシステムの構築をより容易にします。ウェブサイトからダウンロード可能なソフトウェアにより、関心領域 (AOI) やゲインの設定、露光時間やフレームレート設定、更にはトリガーのタイミングディレイやデジタル信号の出力ディレイ等が行えます。ユーザーが露光やゲインおよびホワイトバランスの設定を特定レベルに、あるいはカメラ自体がこれらのパラメータを自動的に調節することを可能にします。付属のソフトウェアは、スチル画像 (静止画像) をJPEGかBitmap形式のファイルで、また動画像をAVI形式で取り込むことができます。加えてこのソフトウェアは、画像の輪郭強調や左右反転、水平・垂直両方向のビニング機能、更には画素ムラ補正機能も装備しています。Direct Show (WDM)、ActiveX、及びTWAIN用のドライバーやSDKドキュメントも含まれています。
本カメラを駆動する際に必要なワールドワイド電圧入力に対応した本パワーサプライは、カメラ接続用に6ピンのヒロセコネクターを採用した1.8m長のケーブルを装備します。米国/日本, オーストラリア, 欧州, 英国, 韓国のコンセントに対応した着脱可能なプラグ変換アダプター付属です。
補足: 標準仕様のGigEカメラを駆動する際は、#63-859 ACアダプターが必要になります。またHE仕様のカメラ全機種には、#68-099 のACアダプターが必要になります。GigEイーサネットケーブル (カメラ駆動の際に必要)やキャプチャーカードもラインナップ。ドライバーやマニュアルもダウンロードできます。