製品がカートに追加されました

2波長水晶波長板

×
  • 高調波分離用にλ/4とλ/2の位相差
  • Nd:YAG, Yb:YAG あるいは チタンサファイアレーザー用にデザイン
  • マルチオーダー設計

2波長水晶波長板は、高品質の水晶基板から作られ、第一の波長でλ/4、第二の波長でλ/2の位相差を与えます。Nd:YAG (532 & 1064nm), Yb:YAG (515 & 1030nm), およびチタンサファイア (400 & 800nm) 用の設計波長を用意する本波長板は、ハイパワーレーザーアプリケーションに対応した高レーザー損傷閾値 (LDT) と反射防止 (AR) コーティングを特徴とします。2波長水晶波長板は、25.4mm径の黒アルマイトリング内に固定され、18mmの有効径を有します。本波長板は、偏光制御による2波長光源や第二高調波 (SHG) レーザーの変換効率向上を求めるレーザー分離用途に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう