ダブテイル式オプティカルレールシステムは、様々な光学部品の同一軸上の容易かつ安定した実装と位置取りが行えるようにデザインされています。レール部には ¼-20やM6タイプの標準的なブレッドボードや光学テーブルへの直付け固定を可能にする同キャップスクリュー用のスロット穴を装備します。キャリア部は、全長やホールパターン別に各種ラインナップし、正確な位置決め用に当社のTECHSPEC® ステージ製品を直付けできるオプションを始め、固定に関する様々なニーズに対応します。キャリア部は、クランプねじ先端部がレール部に直接接触するのを防ぎながら、レール部からの容易な脱着を可能にする独自の2ピースデザインを採用します。ダブテイル式オプティカルレールシステムは、どの部品も黒アルマイト仕上げのため、迷光反射やグレアの発生を最小に抑えます。
補足: レールとキャリアは別々に販売されます。