Dolan-Jenner Mi-LED LEDファイバー光源は、格別な性能、低エネルギー消費、及び長動作寿命に向けて最適化されています。一般的な150Wのハロゲン照明器と比べた場合、Dolan-Jenner Mi-LED LEDファイバー光源は、更に優れた明るさ、半分以下のエネルギー消費、そしてランプ交換の必要性の排除といった特長があります。光源に採用されたLEDは、5000Kの色温度で既に発光するため、IRフィルターを加える必要がありません。加えて、低エネルギー消費のため、40,000時間 (予測値)のランプ寿命を実現します。またこの照明器は、静音性に優れ、低ノイズレベルで、100~240Vのワールドワイド電圧入力に対応します。適応性を拡張するため、複数のライトガイドアダプターに対応。
補足: ライトガイド製品接続の際は、Dolan-Jenner ライトガイドアダプター(別売り)を、使用するライトガイドの口金部の径に合わせて必ずご使用ください。シングルタイプやツインタイプのセミリジッドライトガイド、あるいはハイブリッドライトガイド を使用する場合、ライトガイドアダプターのSXタイプが必要になります。