TECHSPEC® ダイクロイックロングパスフィルターは、45°の入射角でデザインされています。長波長側を透過し、短波長側を90°曲げて反射するため、蛍光アプリケーションやスペクトル別のビーム分割用途に最適です。低偏光依存性で、広帯域に機能。基板には合成石英ガラスを採用します。
基板に蒸着するコーティングは、性能を維持しながらも耐久性を高める目的のため、ハードコーティングを採用しています。ハードコーティングにより、耐湿、耐温度、耐摩擦に優れ、取扱い時の製品の損傷リスクも軽減します。
補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com
フィルタータイプ | 透過波面精度 (RMS) | 表面品質 (キズ-ブツ) | 平面度 (P-V) |
R(avg) | T(avg) |
---|---|---|---|---|---|
高性能ダイクロイック | λ/10 | 40-20 | λ/2 | >98% | >90% |
蛍光用ダイクロイック | 1λ | 60-40 | - | >98% | >90% |
ダイクロイックロングパス | λ/4 | 40-20 | - | >97% | >85% |