製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ダイクロイック・レーザービームコンバイナー

TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners

×
  • 偏光依存性なし
  • スパッタリング式ハードコーティング採用
  • 各種サイズをラインナップ

共通仕様

構造:
Mounted in Black Anodized Ring
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
基板厚 (mm):
2
入射角 (°):
45
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
反射率 (%):
>98
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
>95
透過波面精度, RMS:
<1λ
枠厚 (mm):
3.5 ±0.1
耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
 直径 (mm)   カットオン波長 (nm)   反射帯 (nm)   透過波長 (nm)   波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.50 427.00 372 - 415 439 - 647.1 372 - 647 #86-382 ¥26,900 数量 6+ ¥21,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
25.00 427.00 372 - 415 439 - 647.1 372 - 647 #86-389 ¥37,450 数量 6+ ¥29,350   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
50.00 427.00 372 - 415 439 - 647.1 372 - 647 #86-396 ¥90,300 数量 6+ ¥71,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
12.50 466.00 439 - 457.9 473 - 647.1 439 - 647 #86-383 ¥26,900 数量 6+ ¥21,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
25.00 466.00 439 - 457.9 473 - 647.1 439 - 647 #86-390 ¥37,450 数量 6+ ¥29,350   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
50.00 466.00 439 - 457.9 473 - 647.1 439 - 647 #86-397 ¥90,300 数量 6+ ¥71,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
12.50 480.00 457.9 - 473 488 - 647.1 458 - 647 #86-384 ¥26,900 数量 6+ ¥21,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
25.00 480.00 457.9 - 473 488 - 647.1 458 - 647 #86-391 ¥37,450 数量 6+ ¥29,350   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
50.00 480.00 457.9 - 473 488 - 647.1 458 - 647 #86-398 ¥90,300 数量 6+ ¥71,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
12.50 503.00 473 - 491 514.5 - 647.1 473 - 647 #86-385 ¥26,900 数量 6+ ¥21,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
25.00 503.00 473 - 491 514.5 - 647.1 473 - 647 #86-392 ¥37,450 数量 6+ ¥29,350   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
50.00 503.00 473 - 491 514.5 - 647.1 473 - 647 #86-399 ¥90,300 数量 6+ ¥71,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
12.50 552.00 514.5 - 543.5 561.4 - 790 515 - 790 #86-386 ¥26,900 数量 6+ ¥21,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
25.00 552.00 514.5 - 543.5 561.4 - 790 515 - 790 #86-393 ¥37,450 数量 6+ ¥29,350   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
50.00 552.00 514.5 - 543.5 561.4 - 790 515 - 790 #86-400 ¥90,300 数量 6+ ¥71,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
12.50 613.00 561.4 - 594.1 632.8 - 790 561 - 790 #86-387 ¥26,900 数量 6+ ¥21,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
25.00 613.00 561.4 - 594.1 632.8 - 790 561 - 790 #86-394 ¥37,450 数量 6+ ¥29,350   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 
50.00 613.00 561.4 - 594.1 632.8 - 790 561 - 790 #86-401 ¥90,300 数量 6+ ¥71,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
12.50 659.00 632.8 - 647.1 671 - 790 633 - 790 #86-388 ¥26,900 数量 6+ ¥21,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
25.00 659.00 632.8 - 647.1 671 - 790 633 - 790 #86-395 ¥37,450 数量 6+ ¥29,350   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
50.00 659.00 632.8 - 647.1 671 - 790 633 - 790 #86-402 ¥90,300 数量 6+ ¥71,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 

TECHSPEC® ダイクロイック・レーザービームコンバイナーは、45°の入射角時に複数のレーザービームを効率よく合成したり、あるいは分離したりできるようデザインされています。市場に広く流通するレーザー発振波長を高反射 (>98%)、高透過 (>95%)し、極めて低損失です。低自家蛍光基板に高密で耐久性が極端に高いコーティングを施して作られる本製品は、レーザー顕微鏡やフローサイトメトリーを含む多波長蛍光イメージングや計測アプリケーションに最適です。

枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
Filter

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定について。各ビームにおけるレーザー強度、様々な損傷メカニズムについて。

今すぐ見る

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

今すぐ見る

How do I use high performance laser line bandpass and laser line longpass filters as pairs in raman spectroscopy?

光学フィルターの未来

光源やデジタルセンサー、そしてコーティングチャンバーのテクノロジーが進化を続ける中、光学フィルターも自然と進化し、前進し続けていくことでしょう。

今すぐ見る

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

Blocking

Blocking Range

Central Wavelength (CWL)

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Coating Impact on Flatness Calculator

フリースペース 光通信:コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信

コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信、フリースペース光通信とは?レーザーを用いたフリースペース光 (FSO) 通信には、衛星から望遠鏡のような地上の基地局への伝送、衛星から別の衛星への伝送、地上の異なる場所間の伝送等が含まれます。

今すぐ見る

レーザー照射による蛍光イメージング

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

今すぐ見る

The Hidden Effects of Optical Coating Stress

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Ion-Beam Sputtering (IBS)

Optical Density (OD)

Stopband

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Dielectric Coating

Filter

Fluorescent Filter

A Guide to (Not Over) Specifying Losses in Laser Optics

Overspecifying optical losses in laser systems will not further improve your performance or reliability, but it could cost you additional money and/or time.

今すぐ見る

Free-Space Optical Communication – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 6

Free-space optical (FSO) communications transmit information wirelessly through the air using lasers with improved bandwidth. Learn more!

今すぐ見る

Top Trends of 2022 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 8

Happy holidays from Edmund Optics! Learn about the top trends in the photonics industry covered in our Trending in Optics Series in 2022.

今すぐ見る

Optical Microscopy Application: Fluorescence

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

LDTスペックの不確実性

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

今すぐ見る

表面品質の規格を理解する

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

今すぐ見る

蛍光顕微鏡:画像用フィルターを用いた同軸落射照明

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

今すぐ見る

Parallelism

LDTスペックの種類

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

今すぐ見る

レーザーシステムの10のパラメーター

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

今すぐ見る

レーザー損傷閾値試験

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

今すぐ見る

レーザーオプティクスに対する測量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

今すぐ見る

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

今すぐ見る

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

今すぐ見る

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

今すぐ見る

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Surface Flatness

Transmission

マッハツェンダー干渉計の構築

マッハツェンダー干渉計の構成、組み立て方、調整方法、使用方法についての説明。パーツは全てエドモンド・オプティクスの標準品より調達可能です。

今すぐ見る

Laser

Laser Damage Threshold

Clear Aperture (CA)

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る

Surface Quality

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう