スペースの制限されたアプリケーション向けにデザインされたコンパクト電動ステージは、ターンキーデザインで高い移動精度を実現します。80TPI (0.32mmピッチ) の送りねじの採用により、スムーズで正確な位置決めが行え、更には粗動モード設定にして迅速なステージ移動も行えます。高耐荷重シリーズは、3kgまでの重量を長距離移動させる必要のあるアプリケーションに最適です。なおコントロールユニットは別売りです。
補足:アクセサリー製品のXZ軸用ブラケットは、 収納式タイプのステージのZ軸固定用だけに使用できます。高耐荷重シリーズの拡張式ステージには、別売りのXY軸用ブラケットは必要ありません。同ステージには、XY軸構成用の固定用ねじが付属しています。
Travel | Stage Type | Fig |
Dimensions
|
Stock No. | |||
A | B | C | D | ||||
1" | Micro Mini Extended | A | 4.40" | 2.10" | — | — | #53-673 |
1" | Micro Mini Folded | C | 2.23" | — | — | — | #53-674 |
2" | Micro Mini Extended | A | 5.40" | 3.10" | — | — | #55-328 |
2" | Micro Mini Folded | C | 3.23" | — | — | — | #55-329 |
25mm | High Torque Folded | D | 3.255" | 3.795" | 0.643 | 1.969" | #55-787 |
78mm | Heavy Load Extended | B | 168.68mm | 213.13mm | 45.00mm | 62.12mm | #55-330 |
108mm | Heavy Load Extended | B | 198.68mm | 243.13mm | 60.00mm | 77.12mm | #55-331 |
138mm | Heavy Load Extended | B | 228.68mm | 273.13mm | 75.00mm | 92.12mm | #55-332 |
360° | Micro Mini Rotary | F | — | — | — | — | #53-672 |
360° | Heavy Load Rotary | E | — | — | — | — | #55-327 |