製品がカートに追加されました

コンパクト電動回転ステージ

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

70mm, Compact Motorized Rotation Stage #23-931: Compact Motorized Stage Controller (Front) #23-931: Compact Motorized Stage Controller (Back)
×
  • コンパクトなフットプリントに経済的な価格
  • 軽量な筐体に耐久性の高いステージプラットフォーム
  • TECHSPEC ステージと接続的互換性あり
  • コントローラー #23-931 への電源供給用に パワーサプライ #21-075 をご使用ください

コンパクト電動回転ステージは、電動化した回転調整を光学系内に導入するのにコスト効率の優れたソリューションです。このステージは、正確な取り付けに向けたアルマイト仕上げのアルミステージプラットフォームと、事前装着したブレッドボード用マウンティングプレートを採用します。そのコンパクトなフットプリントは、スペースに制約のあるシステムに電動化を加える際にスペース効率を最大化します。コンパクト電動回転ステージは、当社のTECHSPEC ステージと同一のホールパターンを共有し、モーター駆動システム構築用のラボ用ベンチ部品に最適にします。ご使用の際は、コントローラー #23-931 が必要になり、付属の1m長のUSB-C ⇔ USB-Aケーブル経由で簡単に接続することができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう