コンパクト電動リニアステージは、電動化したリニア調整を光学系内に導入するのにコスト効率の優れたソリューションです。このステージは、正確な取り付けに向けたアルマイト仕上げのアルミステージプラットフォームと、選択的レーザー焼結 (SLS) 方式の3Dプリントによるプラスチック製ハウジングを採用し、軽量ながら耐久性に優れた構造にしています。そのコンパクトなフットプリントは、スペースに制約のあるシステムに電動化を加える際にスペース効率を最大化します。コンパクト電動リニアステージは、当社のTECHSPEC ステージと同一のホールパターンを共有し、モーター駆動システム構築用のラボ用ベンチ部品に最適にします。ご使用の際は、コントローラー #23-931 が必要になり、付属の1m長のUSB-C ⇔ USB-Aケーブル経由で簡単に接続することができます。